ZHCSQ58C December 2024 – September 2025 THVD9491-SEP
PRODUCTION DATA
THVD9491-SEP 驱动器可防止 -40V 至 +40V 范围内的任何直流电源短路。这些器件在内部将短路电流限制为 ±250mA,以符合 TIA/EIA-485A 标准。此外,如果输出故障电压超过 |±25V|,折返式限流电路可进一步将驱动器短路电流降至 ±5mA 以下。
该器件都具有热关断保护功能,如果结温超过 TSHDN,则会因过多功率耗散而禁用驱动器和接收器。