ZHCSPP4B June 2022 – February 2025 ADC12QJ1600-SP
PRODUCTION DATA
在通道中传输数据之前,数据扰频器可用于对数据进行扰频。扰频用于避免因重复数据流而导致在传输的数据中出现频谱峰值。扰频器对于 8B 或 10B 编码模式是可选的,但对于 64B 或 66B 编码模式是必需的,以便有足够的频谱内容用于时钟恢复和自适应均衡。扰频器在编码前对数据进行操作,以使 8B 或 10B 扰频器在 10 位编码前对 8 位的八位位组进行扰频,64B 或 66B 扰频器在同步标头插入(66 位编码)之前对 64 位块进行扰频。JESD204C 接收器会自动将其解扰器与传入的扰频数据流同步。对于 8B/10B 编码,初始通道对齐序列 (ILA) 绝不会进行扰频。可通过为 8B 或 10B 编码模式设置 SCR 来启用扰频,但是,扰频会在 64B/66B 模式下自动启用。对于由 JESD204C 标准定义的 8B 或 10B 编码以及 64B 或 66B 编码方案,扰频多项式是不同的。