ZHCSPP4B June 2022 – February 2025 ADC12QJ1600-SP
PRODUCTION DATA
ADC 通道由包含光电二极管、TIA、全差分放大器 (FDA) 和模拟多路复用器的模拟前端 (AFE) 馈电。返回脉冲由一个光学透镜采集,该透镜将光线聚焦到相应的光电二极管上。光电二极管会产生一个电流,该电流被转换为电压并由 TIA 放大。该单端电压由全差分放大器转换为差分电压,然后驱动 ADC 的差分输入。1.1V 的 ADC 共模电压可由单极电源 FDA 轻松连接,从使成本达到最低。并联光电二极管接收器的模拟多路复用可在 TIA 或 FDA 之后完成,具体取决于所选的元件。
输入网络必须具有足够的带宽来支持系统所需的最小脉冲宽度。支持某一项指定上升时间 (10-90%) 所需的带宽如公式 13所示。
假设激光的上升和下降时间为 1ns (10-90%),则输入网络带宽应大于 400MHz 以避免脉冲形状和空间分辨率过度退化。