ZHCSP99D November 2021 – September 2024 AWR2944
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| tR | 输入上升时间 | 1 | 3 | ns | |
| tF | 输入下降时间 | 1 | 3 | ns | |
| 输出条件 | |||||
| CLOAD | 输出负载电容 | 2 | 15 | pF | |
| 编号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(TCK) | TCK 周期时间 | 33.33 | ns | ||
| 1a | tw(TCKH) | TCK 高电平的脉冲持续时间(tc 的 40%) | 13.33 | ns | ||
| 1b | tw(TCKL) | TCK 低电平的脉冲持续时间(tc 的 40%) | 13.33 | ns | ||
| 3 | tsu(TDI-TCK) | TDI 有效至 TCK 高电平的输入建立时间 | 2.5 | ns | ||
| 3 | tsu(TMS-TCK) | TMS 有效至 TCK 高电平的输入建立时间 | 2.5 | ns | ||
| 4 | th(TCK-TDI) | 从 TCK 高电平至 TDI 有效的输入保持时间 | 18 | ns | ||
| 4 | th(TCK-TMS) | 从 TCK 高电平至 TMS 有效的输入保持时间 | 18 | ns |