ZHCSP99D November 2021 – September 2024 AWR2944
PRODUCTION DATA
| 参数(1) | 电源名称 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值(1) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流消耗 | VDD、VDD_SRAM、VNWA | 由 1.2V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流 | 2000 | mA | ||
| VDDA_10RF1、VDDA_10RF2 | 使用所有 4 个发送器时,由 1V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流 | 2300 | ||||
| VIOIN_18、VDDA_18CLK、VDDA_18PM、VIOIN_18CSI、VIOIN_18LVDS、VDDA_18BB、VDDA_18VCO | 由 1.8V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流 | 550 | ||||
| VIOIN | 由 3.3V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流 | 50(2) |
| 参数 | 条件(2) | 说明 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单芯片模式下的平均功耗。 | 3TX、4RX | 25% 占空比 | 用例: 76GHz 至 77GHz 线性调频脉冲(对于 50% 占空比)和 80GHz 至 81GHz 线性调频脉冲(对于 25% 占空比); 常规模式、37.5Msps 采样率、25.6ms 帧周期、256 个线性调频脉冲/帧、2µs 空闲时间、50µs 斜坡结束时间、7µS ADC 启动时间和过量斜坡时间内核的活动:
所有上述内核在空闲时间内均处于时钟控制/时钟选通状态; 启用以太网以进行数据传输 |
1.37 | W | ||
| 50% 占空比 | 1.98 | ||||||
| 4TX、4RX | 25% 占空比 | 1.44 | |||||
| 50% 占空比 | 2.11 | ||||||