| 结温 (Tj)(1)(2) | 运行条件 | 标称 CVDD 电压 (V) | 上电小时数 [POH](小时) |
|---|
| -40°C | 50% 占空比 | 1.2 | 1440 (6%) |
| 75°C | 4800 (20%) |
| 95°C | 15600 (65%) |
| 130°C | 1920 (8%) |
| 140°C | 240 (1%) |
(1) 为方便起见,单独提供这些信息,并且未扩展或修改适用于 TI 半导体产品的 TI 标准条款和条件下提供的保修范围。
(2) 指定的 POH 适用于使用默认固件增益表的最大 Tx 输出功率设置。如果使用 API 覆盖 Tx 增益表,则指定的 POH 将不适用。