ZHCSP99D November 2021 – September 2024 AWR2944
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 低功耗接收器 (LP-RX) | |||||
| VIL(1) | 逻辑 0 输入阈值 | 550 | mV | ||
| VIH(2) | 逻辑 1 输入阈值 | 880 | mV | ||
| VHYST | 输入迟滞 | 25 | mV | ||
| 高速接收器 (HS-RX) | |||||
| VIDTH | 差分输入高阈值 | 70 | mV | ||
| VIDTL | 差分输入低阈值 | -70 | mV | ||
| VIDMAX | 最大差分输入电压 | 270 | mV | ||
| VILHS | 单端输入低电平 | -40 | mV | ||
| VIHHS | 单端输入高电压 | 460 | mV | ||
| VCMRXDC | 共模电压 | 70 | 330 | mV | |
| ΔVCMRX(HF) | 共模干扰超过 450MHz | 200 | mVPP | ||
| ΔVCMRX(LF) | 共模干扰介于 50MHz - 450MHz 之间 | -50 | 50 | mVPP | |
| HS DATA-CLOCK 时序规格(3)(5) | |||||
| UIINST | 数据/时钟单位间隔 | 1.11 | ns | ||
| TSETUP | 数据到时钟建立时间 | 166 | ps | ||
| THOLD | 时钟到数据保持时间 | 166 | ps | ||
| TR、TF(4) | 上升/下降时间 | 166 | 0.4*UIINST | ps | |
图 6-24 HS 发送模式下的时钟和数据时序