ZHCSOU7D December 2022 – August 2025 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
| VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
|---|---|---|---|---|
| 已根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 获得认证 | 根据 IEC 62368-1 和 IEC 61010-1 进行了认证 | 根据 UL 1577 组件认证计划进行了认证 | 根据 GB4943.1 进行了认证 | 已根据 EN 61010-1 和 EN 62368-1 获得认证 |
| 证书:40040142 | 主合同编号:220991 | 文件编号:E181974 | 证书:CQC24001426995 | 客户端 ID 编号:77311 |