ZHCSOU7D December 2022 – August 2025 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tr | 输出信号上升时间 | 图 7-3,RL = 300Ω,CL = 15pF | 15 | ns | ||
| tf | 输出信号下降时间 | 图 7-3,RL = 300Ω,CL = 15pF | 15 | ns | ||
| tPLH | 将输出从低电平转换为高电平的传播延迟时间 | 图 7-3,IF = 6mA 至 0mA,CL = 15pF。Tr = Tf = 5ns,RL = 300Ω | 54 | ns | ||
| tPHL | 从输出从高电平转换为低电平的传播延迟时间 | 图 7-3,IF = 0mA 至 6mA,CL = 15pF。Tr = Tf = 5ns,RL = 300Ω | 54 | ns | ||
| PWD | 脉宽失真度 |tPHL – tPLH| | 图 7-3,IF = 6mA,CL = 15pF。Tr = Tf = 5ns | 4.8 | 26 | ns | |
| tpsk | 器件间延迟偏斜 | IF = 6mA,CL = 15pF。Tr = Tf = 5ns | 15 | ns | ||
| |CMTIL| | 具有静态低电平输出的共模瞬态抗扰度 | 图 7-6,VCM = 1200Vp-p,IF = 6mA,输出=低电平 | ±125 | ±150 | kV/µs | |
| |CMTIH| | 具有静态高电平输出的共模瞬态抗扰度 | 图 7-6,VCM = 1200Vp-p,IF = 0mA,输出=高电平 | ±800 | ±1000 | kV/µs | |
| TIE | 时间间隔误差 | 20Mbps 时的 PRBS 数据为 216 – 1,IF = 6mA | 3.7 | 12 | ns | |