ZHCSOU7D December 2022 – August 2025 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO5 封装 | ||||||
| IS | 安全输入、输出或电源电流(1) | RθJA = 215.9°C/W,VI = 5.5V,TJ = 135°C,TA = 25°C | 90 | mA | ||
| RθJA = 215.9°C/W,VI = 3.6V,TJ = 135°C,TA = 25°C | 135 | mA | ||||
| RθJA = 215.9°C/W,VI = 2.7V,TJ = 135°C,TA = 25°C | 185 | mA | ||||
| RθJA = 215.9°C/W,VI = 2V,TJ = 135°C,TA = 25°C | 250 | mA | ||||
| PS | 安全输入、输出或总功率(1) | RθJA = 215.9°C/W,TJ = 135°C,TA = 25°C | 500 | mW | ||
| TS | 最高安全温度(1) | 135 | °C | |||