ZHCSOU7D December 2022 – August 2025 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 2.7 | 5.5 | V | |
| VF(OFF) | 输入关断状态电压 | 0 | 0.8 | V | |
| IF(ON) | 输入导通状态正向电流 | 2 | 20 | mA | |
| IF(OFF) | 输入关断状态正向电流(1) | 0 | 250 | µA | |
| IOH | 高电平状态输出电流 | -4 | mA | ||
| IOL | 低电平状态输出电流,仅限 ISOM8710 | 4 | mA | ||
| IOS | 低电平状态集电极开路灌电流,仅限 ISOM8711 | 13 | mA | ||
| DR | 2mA ≤ IF < 3mA 时的数据速率 | 0 | 5 | Mbps | |
| 3mA ≤ IF < 6mA 时的数据速率 | 0 | 10 | Mbps | ||
| IF ≥ 6mA 时的数据速率 | 0 | 25 | Mbps | ||
| TJ | 结温 | -40 | 130 | °C | |
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |