ZHCSOU7D December   2022  – August 2025 ISOM8710 , ISOM8711

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性 — 直流 
    10. 6.10 开关特性 ISOM8710
    11. 6.11 开关特性 ISOM8711
    12. 6.12 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 确定 RIN 阻值
        2. 9.2.2.2 使用缓冲器驱动输入
        3. 9.2.2.3 计算 ISOM8711 的 RL
      3. 9.2.3 应用曲线
      4. 9.2.4 绝缘寿命
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性 — 直流 

在建议运行条件下测得(除非另有说明)。所有典型规格均在 TA = 25°C 和 VCC = 3.3V 条件下测得(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源 
VF 输入正向电压 IF = 6mA 1.3 1.5 1.8 V
ICCH 逻辑高电平输出电源电流 图 7-2图 7-3,IF = 0mA 2 mA
ICCL 逻辑低电平输出电源电流 图 7-2图 7-3,IF = 6mA 2 mA
I/O
VOH 逻辑高电平输出电压,ISOM8710 图 7-1,IF = 0,IO = -4mA,VCC = 2.7V VCC - 0.4 VCC - 0.2 V
图 7-1,IF = 0,IO = -4mA,VCC = 4.5V VCC - 0.3 VCC - 0.1 V
VOL 逻辑低电平输出电压,ISOM8710 图 7-1,IF = 6mA,IO = 4mA,VCC = 2.7V 0.06 0.2 V
图 7-1,IF = 6mA,IO = 4mA,VCC = 4.5V 0.04 0.2 V
逻辑低电平输出电压,ISOM8711 图 7-3,IF = 6mA,VCC = 4.5V,RL = 348Ω;IOL(灌电流)= 13mA 0.15 0.6 V
图 7-3,IF = 6mA,VCC = 2.7V,RL = 208Ω;IOL(灌电流)= 13mA 0.22 0.6 V
IOH 逻辑高电平输出电流,ISOM8711 图 7-3,IF = 0mA,VOUT = VCC = 2.7V 100 µA
图 7-3,IF = 0mA,VOUT = VCC = 4.5V 100 µA
ITH 输入阈值电流 0.6 1 2 mA
IHYS  输入电流迟滞   0.26 mA
IR 输入反向电流 VR = 5V,T= 25ºC 10 µA
CI 输入电容 f = 1MHz、VF = 0V 时的阳极至阴极电容 4 pF