ZHCSOU7D December 2022 – August 2025 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压(2) | VCC | -0.3 | 6 | V |
| 输入反向电压(3) | VR | 5 | V | |
| 输出集电极电压,仅限 ISOM8711 | VOC | -0.3 | VCC + 0.5 | V |
| 输入正向电流 | IF | 25 | mA | |
| 峰值瞬态输入电流(4) | IFT | 1 | A | |
| 输出电流,仅限 ISOM8710 | IO | -15 | 15 | mA |
| 输出集电极电流,仅限 ISOM8711 | IO | 50 | mA | |
| 输入功率耗散 | PDI | 75 | mW | |
| 输出集电极功率耗散,仅限 ISOM8711 | PDO | 85 | mW | |
| 工作结温 | TJ | 150 | °C | |
| 贮存温度 | Tstg | -65 | 150 | °C |