ZHCSOU7D December 2022 – August 2025 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
ISOM871x 系列器件是为数据速率高达 25Mbps 的数字信号提供隔离的光耦仿真器,是光耦合器的单通道、引脚兼容的可直接替代器件。虽然标准光耦合器使用 LED 作为输入级,但 ISOM871x 使用仿真二极管作为输入级。输入级通过 TI 专有的基于二氧化硅 (SiO2) 的隔离栅与驱动级隔离,不仅能够提供可靠的隔离,而且还提供出色的共模瞬态抗扰度。订购选项包括 CMOS 输出和集电极开路输出选项。
ISOM871x 器件可隔离高速数字信号,并提供传统光耦合器不具备的性能、可靠性和灵活性优势。这些器件基于实现低功耗和高速运行的 CMOS 隔离技术,因此不受光耦合器中的磨损效应影响,这种磨损会随着温度、正向电流和器件使用年限的增加而降低性能。
节 8.2 中给出了 ISOM871x 器件的功能方框图。输入信号使用开关键控 (OOK) 调制方案通过隔离栅进行传输。发送器通过隔离栅发送高频载波来表示一种数字状态,而不发送信号则表示另一种数字状态。接收器在高级信号调节后对信号进行解调并通过输出级产生信号。这些器件还采用了先进的电路技术,可更大限度地提高 CMTI 性能并更大限度地减少辐射发射。图 8-2 展示了 OOK 方案工作原理的概念细节。