ZHCSO38A November   2020  – March 2021 LMR33610 , LMR33620 , LMR33630 , LMR33640

 

  1.   商标
  2. 1概述
  3. 2故障模式分布 (FMD)
  4. 3功能安全时基故障 (FIT) 率
    1. 3.1 LMR33610 和 LMR33620
    2. 3.2 LMR33630
    3. 3.3 LMR33640
  5. 4引脚故障模式分析(引脚 FMA)
    1. 4.1 LMR336x0(VQFN 封装)
    2. 4.2 LMR336x0(HSOIC 封装)
  6. 5修订历史记录

引脚故障模式分析(引脚 FMA)

本部分介绍了 LMR336x0-Q1 引脚的故障模式分析 (FMA)。本文档介绍的故障模式包括典型的逐针故障场景:

表 4-6 到 表 4-9 还会根据 表 4-1 中的故障影响类别说明这些引脚状况对器件有何影响。

表 4-1 TI 对故障影响的分类
类别故障影响
A器件可能会损坏,且功能受损
B器件未损坏,但功能丧失
C器件未损坏,但性能下降
D器件未损坏,功能和性能也未受到影响

以下是本部分针对引脚 FMA 的使用假设和器件配置:

  • 按照相应器件数据表中的“建议运行条件”和“绝对最大额定值”使用器件。
  • 按照相应器件数据表中的“示例应用电路”进行配置。