ZHCSO38A November 2020 – March 2021 LMR33610 , LMR33620 , LMR33630 , LMR33640
本文档介绍了采用 VQFN-12 封装(RNX 标识符)和 HSOIC-8 封装(DDA 标识符)的 LMR336x0,它可帮助设计功能安全系统。所提供的信息包括:
图 1-1 所示为可供参考的器件功能方框图。
图 1-1 功能方框图LMR336x0 是通过质量管理开发流程开发的,但未遵循 IEC 61508 或 ISO 26262 标准。