ZHCSO38A November 2020 – March 2021 LMR33610 , LMR33620 , LMR33630 , LMR33640
图 4-1 所示为 LMR336x0 的 VQFN-12 封装(RNX 标识符)引脚图。有关器件引脚的详细说明,请参阅相应器件数据表中的“引脚配置和功能”部分。
图 4-1 引脚图| 引脚名称 | 引脚编号 | 对潜在故障影响的说明 | 故障影响类别 |
|---|---|---|---|
| PGND | 1,11 | 没有影响 | D |
| VIN | 2,10 | 器件将无法运行。不会产生任何输出电压。输出电容器将通过输入短路放电。大的反向电流可能会损坏器件。 | A |
| N/C | 3 | 如果客户不使用此引脚,则没有影响。 | D |
| 当用于 SW 节点布线以连接 CBOOT(根据建议)时,会损坏内部功率 FET 和/或其他内部电路。 | A | ||
| BOOT | 4 | 损坏内部电路 | A |
| VCC | 5 | 故障模式将关闭器件 | B |
| AGND | 6 | 没有影响 | D |
| FB | 7 | 稳压器将以最大占空比运行。输出电压将上升到接近输入电压 (VIN) 的水平。可能会损坏客户负载和/或输出级组件。对器件没有影响。 | B |
| PG | 8 | 电源正常状态指示功能将丧失。 | B |
| EN | 9 | 丧失 ENABLE 功能。器件将保持关闭模式。 | B |
| SW | 12 | 损坏内部功率 FET 和/或其他内部电路 | A |
| 引脚名称 | 引脚编号 | 对潜在故障影响的说明 | 故障影响类别 |
|---|---|---|---|
| PGND | 1,11 | 一个或两个引脚都断开时,可能会损坏器件。 | A |
| VIN | 2,10 | 两个引脚都断开时:损失输出电压。一个引脚断开时:可能会损坏器件。 | A |
| N/C | 3 | 如果客户不使用此引脚,则没有影响。 | D |
| 当用于 SW 节点布线以连接 CBOOT(根据建议)时,影响与“引脚 4 打开”相同 | B | ||
| BOOT | 4 | 丧失输出电压调节功能;输出电压过低或无输出电压。 | B |
| VCC | 5 | VCC LDO 将变得不稳定。丧失输出电压调节功能,并可能损坏内部电路。 | A |
| AGND | 6 | 丧失输出电压调节功能。可能会损坏内部电路。 | A |
| FB | 7 | 丧失输出电压调节功能。输出电压可能会上升或下降到预期的调节窗口之外。 | B |
| PG | 8 | PG 状态指示功能将丧失。 | B |
| EN | 9 | 丧失 ENABLE 功能。运行不稳定;可能丧失调节功能。 | B |
| SW | 12 | 输出电压损失。 | B |
| 引脚名称 | 引脚编号 | 短路到 | 对潜在故障影响的说明 | 故障影响类别 |
|---|---|---|---|---|
| PGND | 1 | VIN | 器件将无法运行。不会产生任何输出电压。输出电容器将通过输入短路放电。大的反向电流可能会损坏器件。 | A |
| VIN | 2 | N/C | 如果客户不使用此引脚,则没有影响。 | D |
| 当用于 SW 节点布线以连接 CBOOT(根据建议)时,输出电压将上升到接近 VIN 水平。将损坏客户负载。可能会损坏器件 | A | |||
| N/C | 3 | BOOT | 如果客户不使用此引脚,则没有影响。 | D |
| 当用于 SW 节点布线以连接 CBOOT(根据建议)时,会损坏内部电路。不会产生任何输出电压。 | A | |||
| BOOT | 4 | VCC | 丧失输出调节功能,可能损坏内部电路 | A |
| VCC | 5 | AGND | 故障模式将关闭器件 | B |
| AGND | 6 | FB | 稳压器将以最大占空比运行。输出电压将上升到接近输入电压 (VIN) 的水平。可能会损坏客户负载和/或输出级组件。对器件没有影响。 | B |
| FB | 7 | PG | 运行不稳定;可能丧失调节功能。可能会升高输出电压或损坏客户负载。 | B |
| PG | 8 | EN | 运行不稳定;可能丧失调节功能。 | B |
| EN | 9 | VIN | 这是 EN 输入端的有效连接。ENABLE 功能将丧失;器件将保持开启。 | B |
| VIN | 10 | PGND | 器件将无法运行。不会产生任何输出电压。输出电容器将通过输入短路放电。大的反向电流可能会损坏器件。 | A |
| PGND | 11 | SW | 损坏内部功率 FET 和/或其他内部电路 | A |
| 引脚名称 | 引脚编号 | 对潜在故障影响的说明 | 故障影响类别 |
|---|---|---|---|
| PGND | 1,11 | 器件将无法运行。不会产生任何输出电压。输出电容器将通过输入短路放电。大的反向电流可能会损坏器件。 | A |
| VIN | 2,10 | 没有影响。 | D |
| N/C | 3 | 如果客户不使用此引脚,则没有影响。 | D |
| 当用于 SW 节点布线以连接 CBOOT(根据建议)时,输出电压将上升到接近 VIN 水平。将损坏客户负载。可能损坏器件 | A | ||
| BOOT | 4 | 损坏内部电路 | A |
| VCC | 5 | VIN>5.5V 时会损坏内部电路 | A |
| AGND | 6 | 可能损坏内部电路或封装 | A |
| FB | 7 | VIN>5.5V 时会损坏内部电路。 | A |
| PG | 8 | 损坏内部电路。 | A |
| EN | 9 | 不会对器件造成损坏。丧失 ENABLE 功能。 | B |
| SW | 12 | 输出电压将上升到接近 VIN 水平。将损坏客户负载。可能损坏器件 | A |