ZHCSO38A November 2020 – March 2021 LMR33610 , LMR33620 , LMR33630 , LMR33640
LMR336x0 的故障模式分布估算(表 2-1)摘自以下标准中列出的常见故障模式组合:IEC 61508 和 ISO 26262、子电路功能的大小和复杂性比率以及优秀工程设计评价。
本部分列出的故障模式为随机故障事件,且不包括因滥用或过压而导致的故障。
| 裸片故障模式 | 故障模式分布 (%) |
|---|---|
| SW 输出 | 60% |
| SW 输出不在电压或时序规格范围内 | 25% |
| SW 驱动器 FET 卡在开启位置 | 5% |
| PG 误跳闸或跳闸失败 | 5% |
| 任意两个引脚短路 | 5% |
表 2-1 中的 FMD 排除了隔离栅两端的短路故障。如果满足以下要求,则可根据 ISO 61800-5-2:2016 排除隔离栅上的短路故障:
爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。爬电距离和间隙要一直符合电路板设计的要求,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。