ZHCSO38A November 2020 – March 2021 LMR33610 , LMR33620 , LMR33630 , LMR33640
本节基于业内广泛使用的以下两种不同的可靠性标准,提供了 LMR33610 和 LMR33620 的功能安全时基故障 (FIT) 率:
| 时基故障 IEC TR 62380/ISO 26262 | 时基故障(每 109 小时的故障次数) |
|---|---|
| 元件的总时基故障率 | 10 |
| 裸片时基故障率 | 5 |
| 封装时基故障率 | 5 |
表 3-3 中的故障率和任务概要信息摘自可靠性数据手册 IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分: