图 4-2 所示为 LMR336x0 的 HSOIC-8 封装(DDA 标识符)引脚图。有关器件引脚的详细说明,请参阅相应器件数据表中的“引脚配置和功能”部分。
表 4-6 适用于短路到接地端的器件引脚的引脚 FMA| 引脚名称 | 引脚编号 | 对潜在故障影响的说明 | 故障影响类别 |
|---|
| PGND | 1 | 没有影响 | D |
| VIN | 2 | 器件将无法运行。不会产生任何输出电压。输出电容器将通过输入短路放电。大的反向电流可能会损坏器件。 | A |
| N/C | 3 | 丧失 ENABLE 功能。器件将保持关闭模式。 | B |
| BOOT | 4 | 电源正常状态指示功能将丧失。 | B |
| VCC | 5 | 稳压器将以最大占空比运行。输出电压将上升到接近输入电压 (VIN) 的水平。可能会损坏客户负载和/或输出级组件。对器件没有影响。 | B |
| AGND | 6 | 没有影响 | D |
| FB | 7 | 损坏内部电路 | A |
| PG | 8 | 损坏内部功率 FET 和/或其他内部电路 | A |
表 4-7 适用于开路器件引脚的引脚 FMA| 引脚名称 | 引脚编号 | 对潜在故障影响的说明 | 故障影响类别 |
| PGND |
1 |
可能会损坏器件。 |
A |
| VIN |
2 |
输出电压损失。 |
B |
| EN |
3 |
丧失 ENABLE 功能。运行不稳定;可能丧失调节功能。 |
B |
| PG |
4 |
PG 状态指示功能将丧失。 |
B |
| FB |
5 |
丧失输出电压调节功能。输出电压可能会上升或下降到预期的调节窗口之外。 |
B |
| VCC |
6 |
VCC LDO 将变得不稳定。丧失输出电压调节功能,并可能损坏内部电路。 |
A |
| BOOT |
7 |
丧失输出电压调节功能;输出电压过低或无输出电压。 |
B |
| SW |
8 |
输出电压损失。 |
B |
表 4-8 适用于短路到邻近引脚的器件引脚的引脚 FMA| 引脚名称 | 引脚编号 | 短路到 | 对潜在故障影响的说明 | 故障影响类别 |
| PGND |
1 |
VIN |
器件将无法运行。不会产生任何输出电压。输出电容器将通过输入短路放电。大的反向电流可能会损坏器件。 |
A |
| VIN |
2 |
EN |
这是 EN 输入端的有效连接。ENABLE 功能将丧失;器件将保持开启。 |
B |
| EN |
3 |
PG |
运行不稳定;可能丧失调节功能。 |
B |
| FB |
5 |
VCC |
输出电压将下降到接近零伏。 |
B |
| VCC |
6 |
BOOT |
丧失输出调节功能,可能损坏内部电路 |
A |
| BOOT |
7 |
SW |
损坏内部电路。不会产生任何输出电压。 |
A |
表 4-9 适用于短路到 VIN 的器件引脚的引脚 FMA| 引脚名称 | 引脚编号 | 对潜在故障影响的说明 | 故障影响类别 |
| PGND |
1 |
器件将无法运行。不会产生任何输出电压。输出电容器将通过输入短路放电。大的反向电流可能会损坏器件。 |
A |
| VIN |
2 |
没有影响。 |
D |
| EN |
3 |
不会对器件造成损坏。丧失 ENABLE 功能。 |
B |
| PG |
4 |
损坏内部电路。 |
A |
| FB |
5 |
VIN>5.5V 时将会损坏内部电路。 |
A |
| VCC |
6 |
VIN>5.5V 时会损坏内部电路 |
A |
| BOOT |
7 |
损坏内部电路 |
A |
| SW |
8 |
输出电压将上升到接近 VIN 水平。将损坏客户负载。可能会损坏器件 |
A |