ZHCSNR0A august 2021 – july 2023 AFE439A2 , AFE539A4 , AFE639D2
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | AFE539A4 | 10 | 位 | |||
| AFE439A2 | 8 | |||||
| INL | 积分非线性(1) (2) | -2 | 2 | LSB | ||
| DNL | 微分非线性(1) (2) | -1 | 1 | LSB | ||
| 偏移误差(1) (2) (3) | 1.7V ≤ VDD < 2.7V | -5 | 0 | 5 | mV | |
| 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V | -5 | 0 | 5 | |||
| 增益误差(1) (2) (3) | -1 | 1 | %FSR | |||
| 输入电压 | 外部 VREF = VDD,模拟输入衰减为 1 | 0 | VDD | V | ||
| 数据速率(2) | ADC 平均设置为 4 个样本 | 1406 | 2008 | SPS | ||
| 采样电容器 | 10 | pF | ||||