ZHCSNR0A august 2021 – july 2023 AFE439A2 , AFE539A4 , AFE639D2
PRODUCTION DATA
地址字节(如表 7-20 所示)是在启动条件之后从控制器器件接收的第一个字节。地址的前四位 (MSB) 出厂预设为 1001b。地址的接下来三位由 A0 引脚控制。A0 引脚输入可以连接到 VDD、AGND、SCL 或 SDA。在每个数据帧的第一个字节期间对 A0 引脚进行采样以确定地址。该器件会锁存地址引脚的值,因此会根据表 7-21 响应该特定地址。
| 注释 | MSB | LSB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | AD2 | AD1 | AD0 | R/W |
| 一般地址 | 1 | 0 | 0 | 1 | 请参阅表 7-21 (目标地址列) |
0 或 1 | ||
| 广播地址 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 目标地址 | A0 引脚 |
|---|---|
| 000 | AGND |
| 001 | VDD |
| 010 | SDA |
| 011 | SCL |
AFE39xx 支持使用广播地址来同步更新或关闭多个 AFE39xx 器件。使用广播地址时,无论地址引脚状态如何,AFE39xx 都会进行响应。仅在写入模式下支持广播。