ZHCSNR0A august 2021 – july 2023 AFE439A2 , AFE539A4 , AFE639D2
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态性能 | ||||||
| 偏移误差(1) (2) | 1.7V ≤ VDD ≤ 5.5V,DAC 处于中标度,比较器输入处于高阻态,且 DAC 采用外部基准运行。 | -5 | 0 | 5 | mV | |
| 偏移误差时间漂移(1) | VDD = 5.5V,外部基准,TA = 125°C,AIN 处于高阻态模式,DAC 处于满量程且 VAIN 为 0V 或 DAC 处于零标度且 VAIN 为 1.84V,10 年连续运行的额定漂移 | 4 | mV | |||
| 输出 | ||||||
| 输入电压 | VREF 连接到 VDD,AIN 电阻器网络连接到接地 | 0 | VDD | V | ||
| VREF 连接到 VDD,AIN 电阻器网络断开接地 | 0 | VDD (1/3 – 1/100) | ||||
| VOL | 逻辑低输出电压 | ILOAD = 100μA,输出处于开漏模式 | 0.1 | V | ||
| 动态性能 | ||||||
| tresp | 输出响应时间 | DAC 处于中标度且具有 10 位分辨率,AIN 输入处于高阻态,AIN 节点处的转换步长为 (VDAC – 2LSB) 至 (VDAC + 2LSB),转换时间在输出的 10% 至 90% 之间测得,输出电流为 100μA,比较器输出配置为推挽模式,DAC 输出的负载电容器为 25pF | 10 | µs | ||