ZHCSNR0A august 2021 – july 2023 AFE439A2 , AFE539A4 , AFE639D2
PRODUCTION DATA
| 寄存器 | 最高有效数据字节 (MSDB) | 最低有效数据字节 (LSDB) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 | |
| NOP | NOP | |||||||||||||||
| DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG | X | VOUT-GAIN-x | X | CMP-x-HIZ-IN-DIS | CMP-x-INV-EN | CMP-x-EN | ||||||||||
| COMMON-CONFIG | 保留 | DEV-LOCK | 保留 | EN-INT-REF | VOUT-PDN-D | 保留 | VOUT-PDN-C | 保留 | VOUT-PDN-B | 保留 | VOUT-PDN-A | 保留 | ||||
| COMMON-TRIGGER | DEV-UNLOCK | 重置 | 保留 | NVM-PROG | NVM-RELOAD | |||||||||||
| COMMON-PWM-TRIG | 保留 | START-FUNCTION | ||||||||||||||
| GENERAL-STATUS | NVM-CRC-FAIL-INT | NVM-CRC-FAIL-USER | 保留 | NVM-BUSY | DEVICE-ID | VERSION-ID | ||||||||||
| INTERFACE-CONFIG | X | TIMEOUT-EN | X | RESERVED | X | FSDO-EN | X | SDO-EN | ||||||||
| STATE-MACHINE-CONFIG0 | 保留 | SM-ABORT | SM-START | SM-EN | ||||||||||||
| STATE-MACHINE-CONFIG-1 | 保留 | PERIPHERAL-ADDR | X | |||||||||||||
| SRAM-CONFIG | X | SRAM-ADDR | ||||||||||||||
| SRAM-DATA | SRAM-DATA | |||||||||||||||
| I2C 或 SPI 地址(命令字节) | 寄存器名称 | 章节 |
|---|---|---|
| 00h | NOP | 节 7.6.1 |
| 03h | DAC-A-VOUT-CMP-CONFIG | 节 7.6.2 |
| 09h | DAC-B-VOUT-CMP-CONFIG | 节 7.6.2 |
| 0Fh | DAC-C-VOUT-CMP-CONFIG | 节 7.6.2 |
| 15h | DAC-D-VOUT-CMP-CONFIG | 节 7.6.2 |
| 1Fh | COMMON-CONFIG | 节 7.6.3 |
| 20h | COMMON-TRIGGER | 节 7.6.4 |
| 21h | COMMON-PWM-TRIG | 节 7.6.5 |
| 22h | GENERAL-STATUS | 节 7.6.6 |
| 26h | INTERFACE-CONFIG | 节 7.6.7 |
| 27h | STATE-MACHINE-CONFIG0 | 节 7.6.8 |
| 29h | STATE-MACHINE-CONFIG1 | 节 7.6.9 |
| 2Bh | SRAM-CONFIG | 节 7.6.10 |
| 2Ch | SRAM-DATA | 节 7.6.11 |