ZHCSNR0A august 2021 – july 2023 AFE439A2 , AFE539A4 , AFE639D2
PRODUCTION DATA
AFE439A2 在 SDA/SCLK/PWM 引脚上提供 7 位占空比 PWM 输出。将 VREF/MODE 引脚拉至高电平即可启用 PWM 功能。表 7-3 列出了所有可能的 PWM 频率配置。
| SRAM 寄存器 | PWM-FREQUENCY | PWM 频率 (kHz) | 代码 1 的占空比 (%) | 代码 126 的占空比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| PWM-FREQUENCY (0x21[4:0])(1) | 0 | 无效 | 不适用 | 不适用 |
| 1 | 48.828 | 4.88 | 95.12 | |
| 2 | 24.414 | 2.44 | 97.56 | |
| 3 | 16.276 | 1.63 | 98.37 | |
| 4 | 12.207 | 1.22 | 98.44 | |
| 5 | 8.138 | 0.81 | 98.44 | |
| 6 | 6.104 | 0.78 | 98.44 | |
| 7 | 3.052 | 0.78 | 98.44 | |
| 8 | 2.035 | 0.78 | 98.44 | |
| 9 | 1.526 | 0.78 | 98.44 | |
| 10 | 1.221 | 0.78 | 98.44 | |
| 11 | 1.017 | 0.78 | 98.44 | |
| 12 | 0.872 | 0.78 | 98.44 | |
| 13 | 0.763 | 0.78 | 98.44 | |
| 14 | 0.678 | 0.78 | 98.44 | |
| 15 | 0.610 | 0.78 | 98.44 | |
| 16 | 0.555 | 0.78 | 98.44 | |
| 17 | 0.509 | 0.78 | 98.44 | |
| 18 | 0.470 | 0.78 | 98.44 | |
| 19 | 0.436 | 0.78 | 98.44 | |
| 20 | 0.407 | 0.78 | 98.44 | |
| 21 | 0.381 | 0.78 | 98.44 | |
| 22 | 0.359 | 0.78 | 98.44 | |
| 23 | 0.339 | 0.78 | 98.44 | |
| 24 | 0.321 | 0.78 | 98.44 | |
| 25 | 0.305 | 0.78 | 98.44 | |
| 26 | 0.291 | 0.78 | 98.44 | |
| 27 | 0.277 | 0.78 | 98.44 | |
| 28 | 0.265 | 0.78 | 98.44 | |
| 29 | 0.254 | 0.78 | 98.44 | |
| 30 | 0.244 | 0.78 | 98.44 | |
| 31 | 0.218 | 0.78 | 98.44 |
PWM 的占空比与 7 位代码(0d 至 126d)成正比。如表 7-4 所示,代码 127d 对应于 100% 占空比。跳过占空比 99.22% (127d/128d) 可以使用 7 位代码实现 100% 占空比。PWM 占空比设置由状态机完成,不会向用户公开。
| 代码 | DUTY-CYCLE | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 0% | 始终为 0 |
| 1 | 0.78% | 最小线性占空比 |
| x | (x/128)% | x 是 2d 和 125d 之间的代码(含 2d 和 125d)。 |
| 126 | 98.44% | 最大线性占空比 |
| 127 | 100% | 总是 1。跳过占空比 99.22% (127d/128d)。 |