ZHCSNL1A December 2024 – March 2025 TAS6754-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVDD | 输出 FET 电源电压范围 | 相对于 GND | 4.5 | 14.4 | 19 | V |
| VBAT | 电池电源电压输入 | 相对于 GND | 4.5 | 14.4 | 19 | V |
| DVDD | 直流逻辑电源 | 相对于 GND | 1.62 | 3.6 | V | |
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TJ | 结温 | 需要进行充分的散热设计 | -40 | 175 | ||
| RL | 标称扬声器负载阻抗 | BTL 模式 | 2 | 4 | Ω | |
| RPU_I2C | SDA 和 SCL 引脚上的 I2C 上拉电阻 | 1 | 4.7 | 10 | kΩ | |
| CBypass | 旁路引脚上的外部电容 | 引脚 30、31、32、54、55 | 1 | µF | ||
| CGVDD | GVDD 引脚上的外部电容 | 引脚 52 | 2.2 | µF | ||
| LO | OUTP 输出滤波器电感 - ISD | ISD 电流电平下的最小输出滤波器电感。适用于接地短路或对电源短路保护。 | 1 | µH |