ZHCSNL1A December 2024 – March 2025 TAS6754-Q1
PRODUCTION DATA
I2S 模式使用 FSYNC 引脚来定义何时为左声道传输数据以及何时为右声道传输数据。在 I2S 模式下,左声道的 MSB 在音频帧时钟 (FSYNC) 下降沿之后串行时钟 (SCLK) 的第二个上升沿有效。同样,右通道的 MSB 在 FSYNC 上升沿之后的第二个 SCLK 上升沿有效。可以配置通道偏移,所有通道的偏移都是相同的。
图 7-5 I2S 模式的时序图
图 7-6 偏移 = 1 时 I2S 模式的计时示意图