ZHCSNL1A December 2024 – March 2025 TAS6754-Q1
PRODUCTION DATA
默认情况下,FAULT 引脚报告故障事件,并在以下任何条件下低电平有效:
寄存器位可用于屏蔽向 FAULT 引脚报告故障类别。这些位仅屏蔽引脚的设置,不影响寄存器报告或器件保护。可指定由 FAULT 引脚报告其他故障事件。其中包括:
该引脚是开漏输出,具有一个连接至 DVDD 的内部 110kΩ 上拉电阻器。