ZHCSMS0K October 2002 – July 2022 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
PFM 峰值电流控制方案具有固有稳定性,因此电感值不会影响稳压器的稳定性。电感器以及对应用的标称负载电流、输入和输出电压的选择将决定转换器的开关频率。根据应用,建议使用 2.2μH 到 47μH 之间的电感值。最大电感值由开关的最大导通时间决定,通常为 6μs。为确保正常运行,应在此 6μs 期间达到 400mA/250mA(典型值)的峰值电流限值。
转换器的最大开关频率由电感值决定。因此,所选电感值应确保不会超出转换器最大负载电流下的最大开关频率。最大开关频率通过以下公式计算:

其中
如果所选的电感值未超过转换器的最大开关频率,则下一步是使用以下公式计算标称负载电流下的开关频率:

其中
更小的电感值会产生更高的转换器开关频率,但会降低效率。
电感值对最大可用负载电流的影响较小,仅是次要因素。计算特定运行条件下最大可用负载电流的理想方式是估算最大负载电流下的预期转换器效率。可以在图 6-1 到图 6-4 中所示的效率图中获得此数字。随后可以按如下所示估算最大负载电流:

其中
转换器的最大负载电流是处于工作点(转换器开始进入连续导通模式)时的电流。通常,转换器应始终在不连续导通模式下运行。
最后,所选电感器应具有符合转换器最大峰值电流(在峰值电流控制中计算得出)的饱和电流。在此运算中对 ILIM 使用最大值。
另一个重要的电感器参数是直流电阻。直流电阻越低,转换器效率越高。请参阅表 8-2 和典型应用以选择电感器。