ZHCSMS0K October 2002 – July 2022 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
图 5-1 DDC 封装、DBV 封装SOT 5 引脚顶视图
图 5-2 DRV 封装WSON 6 引脚透明顶视图| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | DDC、 DBV 编号 |
DRV 编号 | ||
| EN | 4 | 3 | I | 这是器件的使能引脚。将引脚拉至接地可使器件进入关断模式,使电源电流降至 1μA 以下。此引脚不得悬空,需要进行端接。 |
| FB | 3 | 4 | I | 这是器件的反馈引脚。将此引脚连接至外部分压器可对所需输出电压进行编程。 |
| GND | 2 | 1 | – | 接地 |
| NC | – | 5 | – | 无连接 |
| SW | 1 | 6 | I | 将电感器和肖特基二极管连接至此引脚。此为开关引脚,并连接至内部功率 MOSFET 的漏极。 |
| VIN | 5 | 2 | I | 电源电压引脚 |
| - | 散热焊盘 | - | 焊接到接地平面以进行散热 | |