ZHCSMS0K October 2002 – July 2022 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
TPS6104x 是高频率升压转换器,专用于中小型 LCD 偏置电源和白光 LED 背光电源。该器件非常适合使用两节镍氢电池/镍镉电池或单节锂离子电池生成高达 28V 的输出电压。该器件也可用于实现从标准 3.3V 或 5V 到 12V 的功率转换。
TPS6104x 的工作开关频率高达 1MHz。该频率支持使用外部小型元件,这些元件使用陶瓷和钽输出电容器。TPS6104x 采用薄型 WSON 封装,因此整体解决方案尺寸很小。TPS61040 器件具有内部 400mA 开关电流限制,而 TPS61041 器件具有 250mA 开关电流限制,可提供更低的输出电压波纹,并支持对低功耗应用使用外形尺寸更小的电感器。低静态电流(典型值为 28μA)加上优化型控制方案,可让器件在整个负载电流范围内保持非常高的工作效率。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS61040 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| SOT (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| WSON (6) | 2.00mm × 2.00mm | |
| TPS61041 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| WSON (6) | 2.00mm × 2.00mm |
典型应用原理图