ZHCSMS0K October 2002 – July 2022 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
通常对于所有开关电源,布局都是设计中的重要一步;尤其是在具有高峰值电流和高开关频率的情况下。如果设计布局时不够仔细,稳压器可能会出现噪声问题和占空比抖动。
输入电容器应放置在尽可能靠近输入引脚的位置,以实现良好的输入电压滤波。电感器和二极管应放置在尽可能靠近开关引脚的位置,以最大限度地减少耦合到其他电路中的噪声。反馈引脚和网络是高阻抗电路,因此反馈网络应远离电感器进行布线。反馈引脚和反馈网络应通过接地平面或迹线进行屏蔽,以最大限度地减少耦合到此电路中的噪声。
对于图 10-1 所示的粗体连接,应使用宽迹线。星型接地连接或接地平面可最大限度减少接地漂移和噪声。