ZHCSMS0K October 2002 – July 2022 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
内部开关将一直导通,直至电感器电流达到典型直流电流限值 (ILIM) 400mA (TPS61040) 或 250mA (TPS61041)。由于内部传播延迟的典型值为 100ns ,实际电流将少量超出直流电流限制阈值。可以计算典型峰值电流限值:

输入电压越高且电感器值越低,峰值就越大。
选择 TPS6104x 后,可以根据特定应用电流限制要求来定制设计。较低的电流限值支持需要较低输出功率的应用,并允许使用具有较低电流额定值、外形尺寸较小的电感器。电流限值较低通常也意味着具有较低的输出电压纹波。