ZHCSMS0K October 2002 – July 2022 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
输出电压计算如下:

对于电池供电应用,应使用高阻抗分压器,R2 典型值应 ≤200kΩ,R1 最大值应为 2.2 MΩ。可使用较小值来降低反馈引脚的噪声灵敏度。
需要在上部反馈电阻 R1 中使用前馈电容器来为误差比较器提供足够的过驱。如果没有前馈电容器或前馈电容器的值过小,则 TPS6104x 将在开关节点 (SW) 处展现双脉冲或脉冲突发,而非单脉冲,这会增加输出电压纹波。如果可接受此较高的输出电压纹波,则可以不使用前馈电容器。
转换器的开关频率越低,需要的前馈电容器的容值就越大。可以先使用 10pF 前馈电容器。第一次估算时,也可使用以下公式来计算处于工作点时的前馈电容器的所需值:

其中
前馈电容器的容值越大,器件的线路调节就越差。因此,当线路调节至关重要时,所选前馈电容器的容值应尽可能小。有关线路和负载调节的详细信息,请参阅以下部分。