ZHCSMS0K October 2002 – July 2022 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
为了实现出色的输出电压滤波,建议使用低 ESR 输出电容器。陶瓷电容器具有低 ESR 值,但也可以使用钽电容器,具体取决于应用。
假设转换器没有在开关节点 (SW) 处展现双脉冲或脉冲突发,输出电压纹波计算如下:

其中
| 器件 | 电容器 | 电压额定值 | 元件供应商(1) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| TPS6104x | 4.7μF/X5R/0805 | 6.3V | Tayo Yuden JMK212BY475MG | CIN/COUT |
| 10μF/X5R/0805 | 6.3V | Tayo Yuden JMK212BJ106MG | CIN/COUT | |
| 1μF/X7R/1206 | 25V | Tayo Yuden TMK316BJ105KL | COUT | |
| 1μF/X5R/1206 | 35V | Tayo Yuden GMK316BJ105KL | COUT | |
| 4.7μF/X5R/1210 | 25V | Tayo Yuden TMK325BJ475MG | COUT |