TPS6104x 是高频率升压转换器,专用于中小型 LCD 偏置电源和白光 LED 背光电源。该器件非常适合使用两节镍氢电池/镍镉电池或单节锂离子电池生成高达 28V 的输出电压。该器件也可用于实现从标准 3.3V 或 5V 到 12V 的功率转换。
TPS6104x 的工作开关频率高达 1MHz。该频率支持使用外部小型元件,这些元件使用陶瓷和钽输出电容器。TPS6104x 采用薄型 WSON 封装,因此整体解决方案尺寸很小。TPS61040 器件具有内部 400mA 开关电流限制,而 TPS61041 器件具有 250mA 开关电流限制,可提供更低的输出电压波纹,并支持对低功耗应用使用外形尺寸更小的电感器。低静态电流(典型值为 28μA)加上优化型控制方案,可让器件在整个负载电流范围内保持非常高的工作效率。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS61040 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
SOT (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
WSON (6) | 2.00mm × 2.00mm | |
TPS61041 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
WSON (6) | 2.00mm × 2.00mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLJ (December 2019)to RevisionK (July 2022)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLI (December 2016)to RevisionJ (December 2019)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLH (October 2015)to RevisionI (December 2016)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLG (December 2014)to RevisionH (October 2015)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLF (December 2010)to RevisionG (December 2014)
引脚 | I/O | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | DDC、 DBV 编号 |
DRV 编号 | ||
EN | 4 | 3 | I | 这是器件的使能引脚。将引脚拉至接地可使器件进入关断模式,使电源电流降至 1μA 以下。此引脚不得悬空,需要进行端接。 |
FB | 3 | 4 | I | 这是器件的反馈引脚。将此引脚连接至外部分压器可对所需输出电压进行编程。 |
GND | 2 | 1 | – | 接地 |
NC | – | 5 | – | 无连接 |
SW | 1 | 6 | I | 将电感器和肖特基二极管连接至此引脚。此为开关引脚,并连接至内部功率 MOSFET 的漏极。 |
VIN | 5 | 2 | I | 电源电压引脚 |
- | 散热焊盘 | - | 焊接到接地平面以进行散热 |
值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型(HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | ±2000 | V |
充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) | ±750 |