ZHCSLT3C December   2020  – February 2026 LMK1D1204 , LMK1D1208

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
    1. 4.1 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 失效防护输入和磁滞
      2. 8.3.2 输入多路复用器
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 LVDS 输出端接
      2. 8.4.2 输入端接
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

VDD = 1.8V、2.5V、3.3V ± 5%,–40°C ≤T_A ≤ 105°C。典型值是 VDD = 1.8V、2.5V、3.3V、25°C 条件下的值(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源特性
IDDSTAT LMK1D1204 所有输出均已启用且未端接,f = 0Hz  50 mA
IDDSTAT LMK1D1208 所有输出均已启用且未端接,f = 0Hz  55 mA
IDD100M LMK1D1204 所有输出均已启用,RL = 100Ω,f = 100MHz 60 72 mA
IDD100M LMK1D1208 所有输出均已启用,RL = 100Ω,f = 100MHz 78 95 mA
VdI3 三态输入 开路 0.4 × VCC V
VIH 输入高电压 逻辑“1”状态的最小输入电压 0.7 × VCC VCC + 0.3 V
VIL 输入低电压 逻辑“0”状态的最大输入电压 -0.3 0.3 × VCC V
IIH 输入高电流 VDD 可以是 1.8V/2.5V/3.3V,VIH = VDD 30 µA
IIL 输入低电流 VDD 可以是 1.8V/2.5V/3.3V,VIH = VDD -30 µA
Rpull-up(EN) 输入上拉电阻器 500 kΩ
Rpull-down(EN) 输入下拉电阻器 320 kΩ
SINGLE-ENDED LVCMOS/LVTTL CLOCK INPUT(适用于 VDD = 1.8V ± 5%、2.5V ± 5% 和 3.3V ± 5%)
fIN 输入频率 时钟输入 DC 250 MHz
VIN_S-E 单端输入电压摆幅 假设方波输入具有两个电平 0.4 3.465 V
dVIN/dt 输入压摆率(振幅的 20% 至 80%) 0.05 V/ns
IIH 输入高电流 VDD = 3.465V,VIH = 3.465V 50 µA
IIL 输入低电流 VDD = 3.465V,VIL = 0V -30 µA
CIN_SE 输入电容 25°C 时 3.5 pF
DIFFERENTIAL CLOCK INPUT(适用于 VDD = 1.8V ± 5%、2.5V ± 5% 和 3.3V ± 5%)
fIN 输入频率 时钟输入 2 GHz
VIN,DIFF(p-p) 差分输入电压峰峰值 {2x (VINP-VINN)} VICM = 1V (VDD = 1.8V) 0.3 2.4 VPP
VICM = 1.25V (VDD = 2.5V/3.3V) 0.3 2.4
VICM 输入共模电压 VIN,DIFF(P-P) > 0.4V (VDD = 1.8V/2.5/3.3V) 0.25 2.3 V
IIH 输入高电流 VDD = 3.465V,VINP = 2.4V,VINN = 1.2V 30 µA
IIL 输入低电流 VDD = 3.465V,VINP = 0V,VINN = 1.2V -30 µA
CIN_S-E 输入电容(单端) 25°C 时 3.5  pF
LVDS 输出特性
|VOD| 差分输出电压幅度 |VOUTP - VOUTN| VIN,DIFF(P-P) = 0.3V,RLOAD = 100Ω,AMP_SEL = 0 250 350 450 mV
|VOD| 差分输出电压幅度 |VOUTP - VOUTN| VIN,DIFF(P-P) = 0.3V,RLOAD = 100Ω 250 350 450 mV
|VOD| 差分输出电压幅度 |VOUTP - VOUTN| VIN,DIFF(P-P) = 0.3V,RLOAD = 100Ω,AMP_SEL = 1 400 500 650 mV
ΔVOD 差分输出电压幅度的变化。每个输出,定义为 VOD 在逻辑高/低电平状态下的差值。 VIN,DIFF(P-P) = 0.3V,RLOAD = 100Ω,AMP_SEL = 0 -15 15 mV
ΔVOD 差分输出电压幅度的变化。每个输出,定义为 VOD 在逻辑高/低电平状态下的差值。 VIN,DIFF(P-P) = 0.3V,RLOAD = 100Ω -15 15 mV
ΔVOD 差分输出电压幅度的变化 VIN,DIFF(P-P) = 0.3V,RLOAD = 100Ω,AMP_SEL = 1 -20 20 mV
VOC(SS) 稳定状态共模输出电压 VIN,DIFF(P-P) = 0.3V,RLOAD = 100Ω (VDD = 1.8V) 1 1.2 V
VIN,DIFF(P-P) = 0.3V,RLOAD = 100Ω (VDD = 2.5V/3.3V) 1.1 1.375
ΔVOC(SS) 稳定状态共模输出电压的变化。每个输出,定义为 VOC 在逻辑高/低电平状态下的差值。 VIN,DIFF(P-P) = 0.3V,RLOAD = 100Ω -15 15 mV
LVDS 交流输出特性
Vring 输出过冲和下冲 VIN,DIFF(P-P) = 0.3V,RLOAD = 100Ω,fOUT = 491.52MHz -0.1 0.1 VOD
VOS 输出交流共模 VIN,DIFF(P-P) = 0.3V,RLOAD = 100Ω  50 100 mVpp
IOS 短路输出电流(差分) VOUTP = VOUTN -12 12 mA
IOS(cm) 短路输出电流(共模) VOUTP = VOUTN = 0 -24 24 mA
tPD 传播延迟 VIN,DIFF(P-P) = 0.3V,RLOAD = 100Ω (1) 0.3 0.575 ns
tSK, PP 器件间延迟 在输入和输出负载相同的情况下,不同器件在相同的工作条件下的输出之间的偏移。 250 ps
tSK, P 脉冲偏移 50% 占空比输入,交叉点到交叉点失真 (2) -20 20 ps
tRJIT(ADD) 随机附加抖动 (rms) fIN = 156.25MHz,占空比为 50%,输入压摆率 = 1.5V/ns,积分范围 = 12kHz - 20MHz,输出负载 RLOAD = 100Ω  50 60 fs,RMS
相位噪声 156.25MHz 载波频率的相位噪声,占空比为 50%,输入压摆率 = 1.5V/ns,输出负载 RLOAD = 100Ω PN1kHz  -143 dBc/Hz
PN10kHz  -152
PN100kHz -157
PN1MHz  -160
PNfloor  -164
MUXISO 多路复用器隔离 fIN = 156.25MHz。选择的时钟有效且未选择的时钟静态时与选择的时钟无效且未选择的时钟有效时 fIN 下的功率级别差异。 80 dB
ODC 输出占空比 输入占空比为 50% 45 55 %
tR/tF 输出上升和下降时间 20% 至 80%,RLOAD = 100Ω 300 ps
VAC_REF 基准输出电压 VDD = 2.5V,ILOAD = 100µA 0.9 1.25 1.375 V
电源噪声抑制 (PSNR) VDD = 2.5V/3.3V
PSNR 电源噪声抑制 (fcarrier = 156.25MHz) 在 VDD 上注入 10kHz、100mVpp 纹波 -70 dBc
在 VDD 上注入 1MHz、100mVpp 纹波 -50
在单端/差分输入交叉点与差分输出交叉点之间测量。
定义为输出端高电平到低电平传播延迟时间和低电平到高电平传播延迟时间之间的时间差大小。