ZHCSLT3C December 2020 – February 2026 LMK1D1204 , LMK1D1208
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 内核电源电压 | 3.3V 电源 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| 2.5V 电源 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | |||
| 1.8V 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||
| 电源斜坡 | 电源电压斜坡 | 需要单调斜坡(VDD 的 10-90%) | 0.1 | 20 | ms | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 105 | °C | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 135 | °C | ||