ZHCSLL4A December 2021 – December 2025 DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TC814S-Q1 能在宽 IO 电源电压范围(3.3V、2.5V 或 1.8V)内运行。不需要电源时序控制。请注意,在 VDDA 与 VDDIO 保持稳定之前,不得驱动输入引脚。推荐的电源去耦网络如下图所示:为了改善传导发射,可以在电源和 PHY 去耦网络之间放置一个可选的铁氧体磁珠。
典型的应用方框图以及电源和外设如下所示。
当 VDDIO 和 VDDMAC 分开时,两个电压轨必须具有包含铁氧体磁珠、0.47µF 和 0.01µF 电容的专用网络。
下表重点介绍了在工作模式下每个电源轨的功耗详情,特别着重介绍电流在 VDDMAC 和 VDDIO 之间的分配。
| 电压轨 | 电压 (V) | 最大电流 (mA)1 |
|---|---|---|
| MII | ||
| VDDA | 3.3 | 63 |
| VDDIO | 3.3 | 4 |
| 2.5 | 3 | |
| 1.8 | 2 | |
| VDDMAC | 3.3 | 20 |
| 2.5 | 15 | |
| 1.8 | 11 | |
VDDA(引脚 7) | 3.3 | 2 |
| RMII | ||
| VDDA | 3.3 | 63 |
| VDDIO | 3.3 | 6 |
| 2.5 | 4 | |
| 1.8 | 3 | |
| VDDMAC | 3.3 | 17 |
| 2.5 | 13 | |
| 1.8 | 10 | |
VDDA(引脚 7) | 3.3 | 2 |
| RGMII | ||
| VDDA | 3.3 | 63 |
| VDDIO | 3.3 | 4 |
| 2.5 | 3 | |
| 1.8 | 2 | |
| VDDMAC | 3.3 | 17 |
| 2.5 | 13 | |
| 1.8 | 10 | |
VDDA(引脚 7) | 3.3 | 2 |
| SGMII | ||
| VDDA | 3.3 | 95 |
| VDDIO | 3.3 | 4 |
| 2.5 | 3 | |
| 1.8 | 2 | |
| VDDMAC | 3.3 | 8 |
| 2.5 | 6 | |
| 1.8 | 4 | |
VDDA(引脚 7) | 3.3 | 2 |