ZHCSLL4A December 2021 – December 2025 DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MII 时序 | ||||||
| T1.1 | TX_CLK 高电平/低电平时间 | 16 | 20 | 24 | ns | |
| T1.2 | TX_D[3:0],TX_ER、TX_EN 设置为 TX_CLK | 10 | ns | |||
| T1.3 | TX_D[3:0],来自 TX_CLK 的 TX_ER、TX_EN 保持 | 0 | ns | |||
| T2.1 | RX_CLK 高电平/低电平时间 | 16 | 20 | 24 | ns | |
| T2.2 | RX_D[3:0]、RX_ER、RX_DV 相对于 RX_CLK 上升的延迟时间 | 10 | 30 | ns | ||
| RMII 主模式时序 | ||||||
| T3.1 | RMII 主模式时钟周期 | 20 | ns | |||
| RMII 主时钟占空比 | 35 | 65 | % | |||
| T3.2 | TX_D[1:0]、TX_ER、TX_EN 相对于 RMII 主时钟的建立时间 | 4 | ns | |||
| T3.3 | TX_D[1:0]、TX_ER、TX_EN 相对于 RMII 主时钟的保持时间 | 2 | ns | |||
| T3.4 | RX_D[1:0]、RX_ER、CRS_DV 相对于 RMII 主时钟上升沿的延迟时间 | 4 | 10 | 14 | ns | |
| RMII 从模式时序 | ||||||
| T3.1 | 输入基准时钟周期 | 20 | ns | |||
| 基准时钟占空比 | 35 | 65 | % | |||
| T3.2 | TX_D[1:0]、TX_ER、TX_EN 设置,到 XI 时钟上升 | 4 | ns | |||
| T3.3 | TX_D[1:0]、TX_ER、TX_EN 保持,从 XI 时钟上升 | 2 | ns | |||
| T3.4 | RX_D[1:0]、RX_ER、CRS_DV 延迟,从 XI 时钟上升 | 4 | 14 | ns | ||
| RGMII 输入时序 | ||||||
| Tcyc | 时钟周期时长 | TX_CLK | 36 | 40 | 44 | ns |
| Tsetup(align) | TX_D[3:0]、TX_CTRL 相对于 TX_CLK 的建立时间(对齐模式) | 1 | 2 | ns | ||
| Thold(align) | TX_D[3:0]、TX_CLK 相对于 TX_CTRL 的保持时间(对齐模式) | 1 | 2 | ns | ||
| RGMII 输出时序 | ||||||
| Tskew(align) | RX_D[3:0],RX_CLK 后的 RX_CTRL 延迟(已启用对齐模式) | 在 PHY 引脚上 | -750 | 750 | ps | |
| Tsetup(shift) | RX_D[3:0]、RX_CTRL 相对于 RX_CLK 的延迟(移位模式 启用,默认设置) |
在 PHY 引脚上 | 2 | ns | ||
| Tcyc | 时钟周期时长 | RX_CLK | 36 | 40 | 44 | ns |
| Duty_G | 占空比 | RX_CLK | 45 | 50 | 55 | % |
| Tr/Tf | 上升/下降时间(20% 至 80%) | CLOAD = 5pF | 1.2 | ns | ||
| SMI 时序 | ||||||
| T4.1 | MDC 至 MDIO(输出)延迟时间 | 25pF 负载电容 | 0 | 40 | ns | |
| T4.2 | MDIO(输入)至 MDC 建立时间 | 10 | ns | |||
| T4.3 | MDIO(输入)至 MDC 保持时间 | 10 | ns | |||
| MDC 频率 | 2.5 | 20 | MHz | |||
| 上电时序 | ||||||
| T5.1 | 电源斜坡时间:适用于所有电源(1) | 0.2 | 8 | ms | ||
| T5.3 | XTAL 启动/稳定:加电至 XI 良好/稳定 | 0.35 | ms | |||
| T5.4 | 从上电到内部振荡器稳定的时间 | 10 | ms | |||
| 最后一次电源上电至复位释放 | 10 | ms | ||||
| T5.5 | 上电后至 SMI 就绪:为寄存器访问发送 MDC 前导码之前所需的上电后等待时间 | 10 | ms | |||
| T5.6 | 上电至配置 (strap) 锁存 | 10 | ms | |||
| T5.7 | CLKOUT 启动/稳定:加电至 CLKOUT 良好/稳定 | 10 | ms | |||
| T5.8 | 上电至空闲流 | 10 | ms | |||
| 复位时序 (RESET_N) | ||||||
| T6.1 | 复位脉冲宽度:能够复位的最小复位脉冲宽度 | 720 | ns | |||
| T6.2 | 重置为 SMI 就绪:为寄存器访问发送 MDC 前导码之前所需的复位后等待时间 | 1 | ms | |||
| T6.3 | 重置为配置 (strap) 锁存:硬件配置引脚转换为输出驱动器 | 40 | µs | |||
| T6.4 | 复位为空闲流 | 1800 | µs | |||
| 发送延迟时序 | ||||||
| TX_EN 置位的 MII 上升沿 TX_CLK 至 MD 上的 SSD 符号 | 205 | 233 | ns | |||
| RMII 从模式上升沿 XI 时钟在 MDI 上置位 TX_EN 至 SSD 符号 | 374 | 409 | ns | |||
| RMII 主模式上升沿时钟在 MDI 上置位 TX_EN 至 SSD 符号 | 382 | 408 | ns | |||
| TX_CTRL 置位的 RGMII 上升沿 TX_CLK 至 MDI 上的 SSD 符号 | 370 | 390 | ns | |||
| SGMII 的第一个符号至 MDI 上的 SSD 符号 | 420 | 456 | ns | |||
| 接收延迟时序 | ||||||
| MDI 上的 SSD 符号到 RX_DV 置位的 RX_CLK 的 MII 上升沿 | 467 | 491 | ns | |||
| MDI 上的 SSD 符号到 CRS_DV 置位的 XI 时钟从模式 RMII 上升沿 | 527 | 574 | ns | |||
| MDI 上的 SSD 符号到 CRS_DV 置位的主时钟的主 RMII 上升沿 | 521 | 557 | ns | |||
| MDI 上的 SSD 符号至 RX_CTRL 已置位 RGMII RX_CLK 的上升沿 | 484 | 511 | ns | |||
| MDI 上的 SSD 符号至 SGMII 的第一个符号 | 708 | 788 | ns | |||
| 25MHz 振荡器要求 | ||||||
| 频率容差 | -100 | +100 | ppm | |||
| 上升/下降时间 (10%-90%) | 8 | ns | ||||
| 抖动容差 (RMS) | 25 | ps | ||||
| 外部时钟模式下的 XI 占空比 | 40 | 60 | % | |||
| 50MHz 振荡器要求 | ||||||
| 频率 | 50 | MHz | ||||
| 频率容差及稳定性与温度及老化之间的关系 | -100 | 100 | ppm | |||
| 上升/下降时间 (10% - 90%) | 4 | ns | ||||
| 占空比 | 35 | 65 | % | |||
| 25MHz 晶振要求 | ||||||
| 频率 | 25 | MHz | ||||
| 频率容差及稳定性与温度及老化之间的关系 | -100 | 100 | ppm | |||
| 等效串联电阻 | 100 | Ω | ||||
| 输出时钟时序 (25MHz) | ||||||
| 频率 (PPM) | -100 | 100 | - | |||
| 占空比 | 40 | 60 | % | |||
| 上升时间 | 5000 | ps | ||||
| 下降时间 | 5000 | ps | ||||
| 抖动(短期) | 1000 | ps | ||||
| 频率 | 25 | MHz | ||||