ZHCSLL4A December 2021 – December 2025 DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
PRODUCTION DATA
IEEE 802.3bw 第 96.5.2 小节要求使用四种 PMA 合规性测试模式,DP83TC814-Q1 支持这些模式。这些合规性测试模式包括发送器波形功率谱密度 (PSD) 掩码、振幅、失真、100BASE-T1 主模式抖动、100BASE-T1 从模式抖动、压降、发送器频率、频率容差、回波损耗和模式转换。
三个 GPIO 中的任何一个均可用于输出 TX_TCLK,以便进行 100BASE-T1 从模式抖动测量。如需将 TX_TCLK 路由至 CLKOUT 引脚,以便进行 100BASE-T1 从模式抖动测量,请写入寄存器 0x045F = 0x000D。此器件必须配置为从模式。