ZHCSLL4A December 2021 – December 2025 DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
PRODUCTION DATA
使用硬件自举或通过寄存器访问均可配置 100BASE-T1 主模式和 100BASE-T1 从模式。
LED_0 能够控制 100BASE-T1 主模式和 100BASE-T1 从模式自举配置。默认情况下配置为 100BASE-T1 从模式,因为 LED_0 引脚带有内部下拉电阻器。如果优先通过硬件自举来配置 100BASE-T1 主模式,则需添加外部上拉电阻器。
此外,MMD1_PMA_CTRL_2 寄存器(地址 0x1834)中的第 [14] 位可控制 100BASE-T1 主模式和 100BASE-T1 从模式配置。设置该位时,将启用 100BASE-T1 主模式。