ZHCSLL4A December 2021 – December 2025 DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDDIO/VDDMAC | IO 电源电压,以 1.8V 运行 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| IO 电源电压,以 2.5V 运行 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | ||
| IO 电源电压,以 3.3V 运行 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | ||
| VDDA | 内核电源电压,3.3V | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |