ZHCSLL4A December 2021 – December 2025 DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
PRODUCTION DATA
如果从未在 rcv_max_timer 中检测到或接收到流结束分隔符 ESD1 和 ESD2,则 jabber 功能可防止 PCS 接收状态机锁定到 DATA 状态。如果最大接收 DATA 状态计时器超时,则 PCS 接收状态机复位并转换为 IDLE 状态。IEEE 802.3bw 规定 Jabber 超时设置为 1.08ms ± 54μs。默认情况下,DP83TC814 中的 Jabber 超时设置为 1.1ms。该计时器可在寄存器 0x496[10:0] 中进行配置。