ZHCSLL4A December 2021 – December 2025 DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
PRODUCTION DATA
数字环回在退出数字模式并进入 AFE 之前环回数据。在发送路径上从 MAC 接收的数据通过 PHY 内的数字块传送,然后在此处通过接收路径将数据路由回 MAC。DP83TC814 接收模拟电路采用隔离配置,以防止争用。
写入寄存器 0x0016 = 0x0104
写入寄存器 0x0624 = 0x55BF
写入寄存器 0x0619 = 0x1555
也可以通过读取寄存器 0x063C、0x063D、0x063E 在内部检查数据。必须按照这一此顺序一起读取这些寄存器。
写入寄存器 0x0624 = 0x55BF
写入寄存器 0x0619 = 0x0557
内部 PRBS 生成的数据通过 MDI 和 MAC 接口传输。