ZHCSI90F December 2017 – August 2026 ISO1042
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 器件开关特性 | ||||||
| tPROP(LOOP1) | 总环路延迟,驱动器输入 TXD 至接收器 RXD,隐性状态至显性状态 | 参阅图 6-6,RL = 60Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF;TXD 输入上升/下降时间(10% 至 90%)= 1ns;1.71V ≤ VCC1 ≤ 1.89V | 70 | 125 | 198.0 | ns |
| 参阅图 6-6,RL = 60Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF;TXD 输入上升/下降时间(10% 至 90%)= 1ns;2.25V ≤ VCC1 ≤ 5.5V | 70 | 122 | 192.0 | ns | ||
| tPROP(LOOP2) | 总环路延迟,驱动器输入 TXD 至接收器 RXD,显性状态至隐性状态 | 参阅图 6-6,RL = 60Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF;TXD 输入上升/下降时间(10% 至 90%)= 1ns;1.71V ≤ VCC1 ≤ 1.89V | 70 | 155 | 215.0 | ns |
| 参阅图 6-6,RL = 60Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF;TXD 输入上升/下降时间(10% 至 90%)= 1ns;2.25V ≤ VCC1 ≤ 5.5V | 70 | 152 | 215.0 | ns | ||
| tUV_RE_ENABLE | 发生欠压事件后重新使能所需的时间 | 发生 VCC1 或 VCC2 欠压事件后器件恢复正常运行所需的时间 | 300.0 | µs | ||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VCM = 1200VPK,参阅图 6-10 | 85 | 100 | kV/µs | |
| 驱动器开关特性 | ||||||
| tpHR | 传播延迟时间,HIGH TXD 到驱动器隐性 | 参阅图 6-3,RL = 60Ω 且 CL = 100pF;TXD 输入上升/下降时间(10% 至 90%)= 1ns | 76 | 120 | ns | |
| tpLD | 传播延迟时间,LOW TXD 到驱动器显性 | 61 | 120 | |||
| tsk(p) | 脉冲偏斜 (|tpHR - tpLD|) | 14 | ||||
| tR | 差分输出信号上升时间 | 45 | ||||
| tF | 差分输出信号下降时间 | 45 | ||||
| VSYM | 输出对称性(显性或隐性)(VO(CANH) + VO(CANL)) / VCC2 | 参阅图 6-3 和图 8-4,RTERM = 60Ω,CSPLIT = 4.7nF,CL = 开路,RL = 开路,TXD = 250kHz,1MHz | 0.9 | 1.1 | V/V | |
| tTXD_DTO | 显性超时 | 参阅图 6-8,RL = 60Ω,CL = 开路 | 1.2 | 3.8 | ms | |
| 接收器开关特性 | ||||||
| tpRH | 传播延迟时间,总线隐性输入到 RXD 高电平输出 | 参阅图 6-5,CL(RXD) = 15pF | 75 | 130 | ns | |
| tpDL | 传播延迟时间,总线显性输入到 RXD 低电平输出 | 63 | 130 | ns | ||
| tR | 输出信号上升时间 (RXD) | 1.4 | ns | |||
| tF | 输出信号下降时间 (RXD) | 1.8 | ns | |||
| FD 时序参数 | ||||||
| tBIT(BUS) | tBIT(TXD) = 500ns 时 CAN 总线输出引脚上的位时间 | 参阅图 6-7,RL = 60Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF;TXD 输入上升/下降时间(10% 至 90%)= 1ns | 435.0 | 530.0 | ns | |
| tBIT(TXD) = 200ns 时 CAN 总线输出引脚上的位时间 | 参阅图 6-7,RL = 60Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF;TXD 输入上升/下降时间(10% 至 90%)= 1ns | 155.0 | 210.0 | ns | ||
| tBIT(RXD) | tBIT(TXD) = 500ns 时 RXD 输出引脚上的位时间 | 参阅图 6-7,RL = 60Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF;TXD 输入上升/下降时间(10% 至 90%)= 1ns | 400 | 550.0 | ns | |
| tBIT(TXD) = 200ns 时 RXD 输出引脚上的位时间 | 参阅图 6-7,RL = 60Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF;TXD 输入上升/下降时间(10% 至 90%)= 1ns | 120.0 | 220.0 | ns | ||
| ∆tREC | tBIT(TXD) = 500ns 时的接收器时序对称性 | 参阅图 6-7,RL = 60Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF;TXD 输入上升/下降时间(10% 至 90%)= 1ns;ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS), | -65.0 | 40.0 | ns | |
| tBIT(TXD) = 200ns 时的接收器时序对称性 | 参阅图 6-7,RL = 60Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF;TXD 输入上升/下降时间(10% 至 90%)= 1ns;ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) | -45.0 | 15.0 | ns | ||