ZHCSI90F December 2017 – August 2026 ISO1042
PRODUCTION DATA
ISO11898 标准指定采用具有 120Ω 特性阻抗 (ZO) 的单根双绞线电缆(屏蔽或非屏蔽)进行互连。电缆两端应必须用阻值等于线路特性阻抗的电阻进行端接以避免信号反射。连接节点与总线的无端接分支线(桩线)必须尽可能短,以便更大限度地减少信号反射。端接可在节点中进行,但如果从总线上移除节点,则必须谨慎进行端接,以免将其从总线上移除。
图 8-3 典型 CAN 总线总线末端可以采用单个 120Ω 电阻器进行端接,放在电缆上或端接节点中。如果总线的共模电压需要进行滤波和稳压,则可以采用分裂端接方式。(请参阅图 8-4)。分裂端接可消除开始和结束消息传输时出现的总线共模电压波动,从而改善网络的电磁辐射行为。
图 8-4 CAN 总线端接概念