ZHCSI90F December 2017 – August 2026 ISO1042
PRODUCTION DATA
图 8-8 显示了在 DeviceNet 应用中使用 ISO1042、ISO1211 和 SN6505 的应用电路。ISO1042 用于隔离 CAN 接口。ISO1211 24V 数字输入接收器用于检测是否存在 24V 场电源。SN6505 推挽式变压器驱动器用于为使用 24V 场电源的微控制器侧创建辅助隔离式电源。