ZHCSI90F December 2017 – August 2026 ISO1042
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 规格 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DW-16 | DWV-8 | ||||
| IEC 60664-1 | |||||
| CLR | 外部间隙(1) | 1 侧到 2 侧的空间距离 | >8.15 | >8.5 | mm |
| CPG | 外部爬电距离(1) | 1 侧到 2 侧的封装表面距离 | >8.15 | >8.5 | mm |
| DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙 | >17 | >17 | µm |
| CTI | 相对漏电起痕指数 | IEC 60112;UL 746A | >600 | >600 | V |
| 材料组 | 符合 IEC 60664-1 | I | I | ||
| 过压类别 | 额定市电电压 ≤ 600VRMS | I-IV | I-IV | ||
| 额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-III | I-III | |||
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2) | |||||
| VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 1500 | 1500 | VPK |
| VIOWM | 最大隔离工作电压 | 交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试; | 1060 | 1060 | VRMS |
| 直流电压 | 2121 | 2121 | VDC | ||
| VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) | 7071 | 7071 | VPK |
| VIOSM | 最大浪涌隔离电压 ISO1042(3) | 测试方法符合 IEC 62368-1,1.2/50µs 波形 | 10000 | 10000 | VPK |
| 最大浪涌隔离电压 ISO1042B(3) | 测试方法符合 IEC 62368-1,1.2/50µs 波形 | 6000 | 6000 | VPK | |
| qpd | 视在电荷(4) | 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s | ≤ 5 | ≤ 5 | pC |
| 方法 a:环境测试子组 1 后,Vini = VIOTM,tini = 60s; ISO1042:Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s ISO1042B:Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s | ≤ 5 | ≤ 5 | |||
| 常规测试(100% 生产测试), 方法 b1:Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s; ISO1042:Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s ISO1042B:Vpd(m) = 1.5 × VIORM,tm = 1s,或 方法 b2:Vpd(m) = Vini,tm = tini | ≤ 5 | ≤ 5 | |||
| CIO | 势垒电容,输入至输出(5) | VIO = 0.4 × sin (2 πft),f = 1MHz | 1 | 1 | pF |
| RIO | 隔离电阻,输入至输出(5) | VIO = 500V,TA = 25°C | > 1012 | > 1012 | Ω |
| VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 150°C | > 1011 | > 1011 | |||
| VIO = 500V,TS = 150°C | > 109 | > 109 | |||
| 污染等级 | 2 | 2 | |||
| 气候类别 | 40/125/ 21 | 40/125/ 21 | |||
| UL 1577 | |||||
| VISO | 可承受的隔离电压 | VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 x VISO,t = 1s(100% 生产测试) | 5000 | 5000 | VRMS |