ZHCSI90F December 2017 – August 2026 ISO1042
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| VPULSE | 根据 GIFT - ICT CAN EMC 测试规范进行 ISO7637-2 瞬变测试 | 脉冲 1;CAN 总线端子(CANH、CANL)至 GND2 | -100 | V |
| 脉冲 2;CAN 总线端子(CANH、CANL)至 GND2 | 75 | V | ||
| 脉冲 3a;CAN 总线端子(CANH、CANL)至 GND2 | -150 | V | ||
| 脉冲 3b;CAN 总线端子(CANH、CANL)至 GND2 | 100 | V | ||